orange square Zertifizierungen

QUMBöllhoff ist als eines der ersten Unternehmen in der Verbindungs- und Montagetechnik nach ISO/TS 16949:2002 - dem höchsten weltweiten Standard der Automobilindustrie - zertifiziert. Diese im Jahr 2003 erworbene Auszeichnung spiegelt die Historie und das ganzheitliche Denken der Böllhoff-Gruppe wider, die ein strenges und konsequent verfolgtes Qualitäts- und Umweltmanagement als Erfolgsfaktor im Markt begreift.

Das Böllhoff Qualitätsmanagement wurde bereits 1993 erstmals nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Ein weiterer Meilenstein war im Jahr 1997 die Zertifizierung nach QS 9000, einer besonders komplexen Norm der Automobilindustrie. Hier gehört Böllhoff mit zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die diese Auszeichnung erhalten haben.

Mit der in 1999 im Umweltbereich erworbenen Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 dokumentiert Böllhoff seinen Beitrag zur ressourcenschonenden Umweltpolitik.

Im Jahr 2002 wurde Böllhoff nach der ISO/TS 16949, welche die QS 9000 und die VDA 6.1 harmonisiert, zertifiziert.

Das ausgeprägte Qualitätsbewußtsein dokumentiert auch die Akkreditierung des firmeneigenen Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025.

Chronologie:
  • 1993: DIN EN ISO 9001
  • 1997: QS9000
  • 1999: ISO / IEC Guide 25
  • 1999: DIN EN ISO 14001
  • 2000: DIN EN ISO 9001: 2000
  • 2001: ISO/TS16949: 1999
  • 2001: EN ISO / IEC 17025: 2000
  • 2003: ISO/TS16949: 2002

BITTE BEACHTEN SIE!
DIE JEWEILS AKTUELLEN ZERTIFIKATE FINDEN SIE IM DOWNLOADBEREICH.
QUM
QUMQUM


letzte Änderung dieser Seite am 02.07.2007